??
CAD model selection
K0214.10205
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0214 - Pull handles high-gloss chromed
Bill of material
K0214.10205
BESTKIPP
Order No.
K0214.10205
A
Length
102 mm
B
diameter
15.0 mm
D
Internal thread
M 5
D1
diameter
10 mm
H
height
41 mm
L
Length
117 mm
T
depth
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1022 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245125104
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions