??
CAD model selection
K1128.088103
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1128 - Pull handles
Bill of material
K1128.088103
BESTKIPP
Order No.
K1128.088103
FARBE
Colour
black anodized
A
Length
88.0 mm
B
width
12.5 mm
D
Internal thread
M05 mm
H
height
40 mm
L
Length
108.5 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000.0 N
GEW
Approx. weight
0.0398 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951.0
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245245536
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions