??
CAD model selection
K0220.4001
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0220 - Tubular handles angled
Bill of material
K0220.4001
BESTKIPP
Order No.
K0220.4001
FORM
Form
A
AUSF
version
connecting tube natural colour anodized
A
Length
400 mm
B
width
115 mm
B1
width
20 mm
D
diameter
M8x30 mm
H
height
55.5 mm
L
Length
430 mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
0.5473 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245125845
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions