??
CAD model selection
K1445.350011
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1445 - Tubular handles "Bighand"
Bill of material
K1445.350011
BESTKIPP
Order No.
K1445.350011
FARBEGRU
Main colour
black anodised
FARBEDEK
Colour Cap
anthracite grey RAL 7021
SCHR
Screw
POS
A
Length
350 mm
B
width
39.2 mm
D
thread
M08X20 mm
H
height
75.5 mm
L
Length
383.4 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.3850 kg
BS
Description
Information
Infotext
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions