??
CAD model selection
K1445.5000186
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1445 - Tubular handles "Bighand"
Bill of material
K1445.5000186
BESTKIPP
Order No.
K1445.5000186
FARBEGRU
Main colour
black anodised
FARBEDEK
Colour Cap
signal green RAL6032
SCHR
Screw
POS
A
Length
500 mm
B
width
39.2 mm
D
thread
M08X20 mm
H
height
75.5 mm
L
Length
533.4 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.4900 kg
BS
Description
Information
Infotext
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions