??
CAD model selection
K1445.6000116
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1445 - Tubular handles "Bighand"
Bill of material
K1445.6000116
BESTKIPP
Order No.
K1445.6000116
FARBEGRU
Main colour
black anodised
FARBEDEK
Colour Cap
colza yellow RAL 1021
SCHR
Screw
POS
A
Length
600 mm
B
width
39.2 mm
D
thread
M08X20 mm
H
height
75.5 mm
L
Length
633.4 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.5600 kg
BS
Description
Information
Infotext
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions