??
CAD model selection
K0232.20452
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0232 - Ledge handles
Bill of material
K0232.20452
BESTKIPP
Order No.
K0232.20452
AUSF
version
black anodized
FORM
Form
B
A
distance
45.0 mm
D
Thread
M4 mm
H
height
26 mm
L
Length
60.0 mm
T
depth
25 mm
TRAG
load-bearing capacity
200.0 N
GEW
Approx. weight
0.0485 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245128235
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions