??
CAD model selection
K0235.088041
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0235 - Tubular handles angled
Bill of material
K0235.088041
BESTKIPP
Order No.
K0235.088041
MATERIAL
Material base
Aluminium
FARBE
Farbe Grundkörper
natur eloxiert
A
Length
88 mm
B
width
24 mm
D
thread
M 4 mm
H
height
40 mm
L
Length
100 mm
TRAG
load-bearing capacity
200 N
GEW
Approx. weight
0.0304 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129263
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions