??
CAD model selection
K0238.16711
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0238 - Recessed handles
Bill of material
K0238.16711
BESTKIPP
Order No.
K0238.16711
FORM
Form
A
FARBE
Colour of tray handle
black anodized
H
height
90
L
Length
167 mm
L1
Length
182
T
depth
19.5
MONTAGE
Assembly cutout
171 x 73
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.2366 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129744
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions