??
CAD model selection
K0239.11821
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0239 - Recessed handles fold-down
Bill of material
K0239.11821
BESTKIPP
Order No.
K0239.11821
FORM
Form
B
FARBE
Colour of tray and folding handle
black anodized
POS
Position of grip
H
height
90 mm
L
Length
118 mm
L1
Length
133 mm
T
depth
19.5 mm
MONTAGE
Assembly cutout
125 x 73
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.3318 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129843
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions