??
CAD model selection
K0240.05018422
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0240 - Recessed handles fold-down
Bill of material
K0240.05018422
BESTKIPP
Order No.
K0240.05018422
FORM
Form
B
AUSF
version
handle swivels back automatically into resting position
FARBE
Colour
light grey powder-coated
POS
Position of grip
A1
Length
184 mm
B
Length
51 mm
H
height
80 mm
H1
height
50 mm
H2
height
72 mm
L
Length
170 mm
L1
Length
200 mm
T
distance
16
X
Length
171 mm
X1
Length
184 mm
Y
height
73.0 mm
Y1
height
50 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.2976 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129935
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions