??
CAD model selection
K0242.1082042
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0242 - Recessed handles
Bill of material
K0242.1082042
BESTKIPP
Order No.
K0242.1082042
FARBE
Colour
light grey
A
distance
82 mm
H
height
61 mm
L
Length
67 mm
L1
total length
100 mm
T
depth
25 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0457 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245130009
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions