??
CAD model selection
K0781.350351
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0781 - Tubular handles carbon
Bill of material
K0781.350351
BESTKIPP
Order No.
K0781.350351
A
distance
350 mm
B
width
47.7 mm
B1
width
55.0 mm
D
thread
M 6 mm
D1
diameter
35 mm
H
height
84 mm
H1
height
66 mm
L
Length
424 mm
L1
Length
286 mm
T
depth
20 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
1.5660 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245206063
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions