??
CAD model selection
K0796.4000827
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0796 - Tubular handles oval, aluminum
Bill of material
K0796.4000827
BESTKIPP
Order No.
K0796.4000827
AUSF
version
red RAL3003 powder-coated
A
distance
400 mm
B
width
34 mm
D
diameter
M8 mm
H
height
62 mm
L
Length
446.4 mm
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.2200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245311408
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions