??
CAD model selection
K1087.11708
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1087 - Pull handles
Bill of material
K1087.11708
BESTKIPP
Order No.
K1087.11708
A
distance
117 mm
B
width
25 mm
B1
width
16.0 mm
D
thread
M8 mm
H
height
50 mm
H1
height
34 mm
L
Length
134.0 mm
T
depth
14 mm
F1
4400 N
F2
1800 N
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0829 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221783
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions