??
Wybór modelu CAD
K1319.05003055
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1319 - Amortyzatory gumowe, stal nierdzewna, typ E
Lista materiałowa
K1319.05003055
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1319.05003055
D
Średnica
50 mm
H
Wysokość
30 mm
G
Gwint
M10 mm
T
Głębokość gwintu
8 mm
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
450
BELASTUNG
Belastung
1575 N
GEW
Ciężar ok.
0.1043 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331314
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions