??
CAD model selection
K1352.4350
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1352 - Quarter-turn lock long design stainless steel
Bill of material
K1352.4350
BESTKIPP
Order No.
K1352.4350
D
diameter
28
BET
Actuation
Double bit 3 mm
AUSF
version
Quarter-turn lock
H
Gehäuselänge
50 mm
GEW
Approx. weight
0.1186 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329304
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions