??
CAD model selection
K1300.13080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1300 - Indexing plungers with rotation lock and lead-in chamfer
Bill of material
K1300.13080
BESTKIPP
Order No.
K1300.13080
FORM
Form
A
POS
Position
MATERIAL
Main
Stahl
D
diameter
8 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
66.0 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
23 mm
H
Length
6 mm
SW1
width across flats
19 mm
SW2
width across flats
- mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0450 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245327652
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions