??
Selección de modelo CAD
K0630.214308
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0630 - Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada
Lista de materiales
K0630.214308
BESTKIPP
Referencia
K0630.214308
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
OBFLGK
Superficie
Clavija de bloqueo no endurecida
FORM
Forma
D
AUSF
Versión
Con ranura de bloqueo con contratuerca
POS
Posición
GR
Tamaño
3
D
Diámetro
8 mm
D1
Rosca
M 16 x 1,5
D2
Diámetro
33 mm
L
Longitud
76.0 mm
L1
Longitud
26 mm
L2
Longitud
14 mm
L3
Longitud
23 mm
H
Altura
12 mm
SW1
Ancho de llave
19 mm
SW2
Ancho de llave
24 mm
F
Bisel 30°
2.3 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15.0 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
46 N
GEW
Peso aprox.
0.0942 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011971
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions