??
CAD-Modellauswahl
K1213.114101
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1213 - Arretierbolzen mit Verriegelung
Stückliste
K1213.114101
BESTKIPP
Bestellnummer
K1213.114101
POS
Position
mm
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
Ausführung
ungehärtet
D
Durchmesser
10 mm
D1
Durchmesser
M20x1,5 mm
H
Höhe
10 mm
D2
Durchmesser
33 mm
L
Länge
82.0 mm
L1
Länge
28 mm
L2
Höhe
12 mm
L3
Länge
25 mm
SW1
Schlüsselweite
22 mm
SW2
Schlüsselweite
0 mm
F
Fx30°
2.8 mm
RSK
Rückstellkraft N
3-23 N
GEW
Gewicht ca.
0.1525 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245313150
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions