??
CAD model selection
K1582.312060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1582 - Indexing and clamping grip
Bill of material
K1582.312060
BESTKIPP
Order No.
K1582.312060
POS
Position
D
diameter
6 mm
D1
thread
M12
D2
diameter
50 mm
D3
diameter
22 mm
L
Length
57.8 mm
L1
Length
20 mm
H
height
31.8 mm
H1
height
17 mm
S
stroke
6 mm
SW
width across flats
12 mm
GEW
Approx. weight
0.0377 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245499038
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions