您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03036.prj},{NB=K0326.206_0},{D1=3.5},{L=15},{L1=7},{H=1.0},{SX=3.000},{F1=28.0},{F2=40},{DREHMOMENTEIN=0.44},{DREHMOMENTAUS=0.21},{GEW=0.0018},{EAN=4059245225064},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=0},{NDM=6},{XK=6.000},{NDM1=0.0000},{XA=3.00},{XB=4.20},{XC=1.00},{XD=9.80},{XE=0.80},{XF=0.75},{XG=11.50},{XH=0.75},{XI=2.00},{XJ=7.00},{BESTKIPP=K0326.206},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 6},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=3.0},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0326.206
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0326 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK螺纹锁
明细表
K0326.206
BESTKIPP
订货号
K0326.206
MATERIAL
主体
不锈钢
AUSF
规格
加强弹簧弹力
POS
顶珠位置
mm
Enter value for POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
確定
D
螺纹
M 6
D1
直径
3.5
mm
L
长度
15
mm
L1
长度
7
mm
L2
长度
约两个螺牙
mm
H
变形量
1.0
mm
S
钳口宽度
3.0
mm / inch
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
28.0
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
40
N
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
0.44
Nm
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
0.21
Nm
GEW
重量约
0.0018
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225064
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions