??
CAD model selection
K0373.1202006
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0373 - Spring plungers push-pull
Bill of material
K0373.1202006
BESTKIPP
Order No.
K0373.1202006
D
thread
M 12 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
7 mm
D3
thread
M 4 x 8 mm
F1
force 1
5 N
F2
force 2
20 N
H
stroke
6.0 mm
L
Length -1
18.5 mm
L1
height
7.0 mm
L2
height
5 mm
L3
height
1.0 mm
SW1
width across flats 1
6 mm
SW2
width across flats 2
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0086 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028016
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions