??
CAD model selection
K0363.4716050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0363 - Ball lock pins
Bill of material
K0363.4716050
BESTKIPP
Order No.
K0363.4716050
FORM
Form
A
AUSF
version
Metal collar
POS
Position
D1
16 mm
D
diameter
47 mm
D2
diameter
19.00 mm
D3
diameter
23 mm
L
Length
50
L1
Length
13.0 mm
L2
Length
40.0 mm
L5
Length
63 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
16
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
153 max. kN
GEW
Approx. weight
0.1582 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245022335
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions