??
CAD model selection
K0364.2306020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0364 - Ball lock pins stainless steel
Bill of material
K0364.2306020
BESTKIPP
Order No.
K0364.2306020
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
diameter
25 mm
D1
diameter D1
6 mm
D2
diameter
6.85 mm
D3
diameter
14 mm
L
Length
20 mm
L1
Length
7.0 mm
L2
Length
26.5 mm
L5
Length
27
AUFNAHME
Receiving hole H11
6
FESTIGKEIT
Shear force double-edged
22 kN
GEW
Approx. weight
0.0443 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245022991
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions