??
CAD model selection
K0364.3112025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0364 - Ball lock pins stainless steel
Bill of material
K0364.3112025
BESTKIPP
Order No.
K0364.3112025
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
diameter
33 mm
D1
diameter D1
12 mm
D2
diameter
14.50 mm
D3
diameter
19 mm
L
Length
25 mm
L1
Length
10.0 mm
L2
Length
34.6 mm
L5
Length
35
AUFNAHME
Receiving hole H11
12
FESTIGKEIT
Shear force double-edged
86 kN
GEW
Approx. weight
0.1196 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245023219
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions