??
CAD model selection
K0641.02106015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0641 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Bill of material
K0641.02106015
BESTKIPP
Order No.
K0641.02106015
POS
mm
D
diameter
20.6 mm
D1
width
6 mm
D2
diameter
6.99 mm
D3
diameter
11.9 mm
D4
diameter
5.8 mm
L
Length
15 mm
L1
Length
7 mm
L2
Length
23.4 mm
L3
Length
16.0 mm
L5
Length
22
AUFNAHME
Receiving hole H11
6 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
35.64 max. kN
GEW
Approx. weight
0.0240 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245022489
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions