??
CAD model selection
K0366.25110040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0366 - Ball lock pins with T-grip
Bill of material
K0366.25110040
BESTKIPP
Order No.
K0366.25110040
POS
Position
mm
B
Diameter
50.8 mm
D1
width
10 mm
D2
Diameter
11.86 mm
D3
Diameter
14.2 mm
D4
Diameter
7.4 mm
L
Length
40 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
34.8 mm
L3
Length
22.1 mm
L5
Length
49
AUFNAHME
Receiving hole H11
10 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
100.10 max. kN
GEW
Approx. weight
0.0519 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245024704
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions