??
CAD model selection
K0366.27816070
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0366 - Ball lock pins with T-grip
Bill of material
K0366.27816070
BESTKIPP
Order No.
K0366.27816070
POS
Position
mm
B
Diameter
78.0 mm
D1
width
16 mm
D2
Diameter
19.00 mm
D3
Diameter
23.9 mm
D4
Diameter
13.7 mm
L
Length
70 mm
L1
Length
14 mm
L2
Length
45.0 mm
L3
Length
28.2 mm
L5
Length
84
AUFNAHME
Receiving hole H11
16 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
257.18 max. kN
GEW
Approx. weight
0.2063 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245024940
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions