??
CAD model selection
K0642.14406025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0642 - Ball Lock Pins with L-grip
Bill of material
K0642.14406025
BESTKIPP
Order No.
K0642.14406025
POS
Position
mm
B
Diameter
46.7 mm
D1
width
6 mm
D2
Diameter
6.99 mm
D3
Diameter
11.9 mm
D4
Diameter
5.8 mm
L
Length
25 mm
L1
Length
7 mm
L2
Length
30.7 mm
L3
Length
19.3 mm
L5
Length
32
AUFNAHME
Receiving hole H11
6 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
35.64 max. kN
GEW
Approx. weight
0.0232 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245023813
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions