??
CAD model selection
K0642.15712070
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0642 - Ball Lock Pins with L-grip
Bill of material
K0642.15712070
BESTKIPP
Order No.
K0642.15712070
POS
Position
mm
B
Diameter
60.2 mm
D1
width
12 mm
D2
Diameter
14.45 mm
D3
Diameter
18.3 mm
D4
Diameter
10.7 mm
L
Length
70 mm
L1
Length
10 mm
L2
Length
40.6 mm
L3
Length
25.4 mm
L5
Length
80
AUFNAHME
Receiving hole H11
12 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double-edged
144.06 max. kN
GEW
Approx. weight
0.1075 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245024193
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions