??
CAD model selection
K1414.001206100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1414 - Ball lock pins stainless steel, with headend lock
Bill of material
K1414.001206100
BESTKIPP
Order No.
K1414.001206100
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
A
D
Diameter
11.5 mm
D1
Diameter
6 mm
D2
Diameter
6.85 mm
D3
Diameter
10.0 mm
D4
Diameter
- mm
D5
Diameter
2 mm
L
Length
3.0 mm
L1
Length
97.0 mm
L2
Length
25.0 mm
L3
Length
- mm
L4
Length
- mm
L5
Length
100
SW
width across flats
11 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
6
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
22 kN
GEW
Approx. weight
0.0400 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245343102
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions