??
CAD model selection
K1414.002116150
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1414 - Ball lock pins stainless steel, with headend lock
Bill of material
K1414.002116150
BESTKIPP
Order No.
K1414.002116150
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
A
D
Diameter
22.0 mm
D1
Diameter
16 mm
D2
Diameter
19.00 mm
D3
Diameter
20.0 mm
D4
Diameter
- mm
D5
Diameter
6.5 mm
L
Length
4.0 mm
L1
Length
146.0 mm
L2
Length
39.5 mm
L3
Length
- mm
L4
Length
- mm
L5
Length
150
SW
width across flats
21 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
16
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
153 kN
GEW
Approx. weight
0.3120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245343218
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions