??
CAD model selection
K0790.112112035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0790 - Ball lock pins, stainless steel with high shear strength
Bill of material
K0790.112112035
BESTKIPP
Order No.
K0790.112112035
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
FORM
Form
B
D
Diameter
22.0 mm
D1
Diameter
12 mm
D2
Diameter
14.50 mm
D3
Diameter
20.0 mm
D4
Diameter
33 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
9.9 mm
L2
Length
39.5 mm
L3
Length
59.3 mm
L4
Length
30.3 mm
L5
Length
44.9
SW
width across flats
21 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
12
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
144 kN
GEW
Approx. weight
0.0674 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245323012
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions