??
CAD model selection
K1299.03512035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1299 - Ball lock pins with mushroom grip stainless steel, adjustable
Bill of material
K1299.03512035
BESTKIPP
Order No.
K1299.03512035 mm
POS
Position
D
diameter
35 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
14.50 mm
D3
diameter
26.0 mm
L
Length
23-35 mm
L1
Length
9.9 mm
L2
Length
39.5 kN
L3
Length
mm
Enter value for L3
Length
mm
cm
inch
ft
L5
Length
23.9-44.9 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
12 mm
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
86 mm
GEW
Approx. weight
0.1902 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245326570
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions