??
CAD model selection
K0791.02510035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Bill of material
K0791.02510035
BESTKIPP
Order No.
K0791.02510035
POS
Position
D
diameter
25 mm
D1
diameter
10 mm
D2
diameter
12.00 mm
D3
diameter
14 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
8.9 mm
L2
Length
33.0 mm
L5
Length
43.9
AUFNAHME
Receiving hole H11
10
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
60 kN
GEW
Approx. weight
0.0707 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245208340
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions