??
CAD model selection
K0791.11905015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear strength
Bill of material
K0791.11905015
BESTKIPP
Order No.
K0791.11905015
POS
Position
D
diameter
19 mm
D1
diameter
5 mm
D2
diameter
5.50 mm
D3
diameter
11 mm
L
Length
15 mm
L1
Length
5.9 mm
L2
Length
25.0 mm
L5
Length
20.9
AUFNAHME
Receiving hole H11
5
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
24 kN
GEW
Approx. weight
0.0246 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245323173
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions