??
CAD model selection
K0792.00843308025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0792 - Ball lock pins
Bill of material
K0792.00843308025
BESTKIPP
Order No.
K0792.00843308025
FARBE
traffic red RAL 3020
POS
Position
B
width
23.0 mm
D
Diameter
33.2 mm
D1
Diameter
8 mm
D2
Diameter
9.50 mm
D3
Diameter
17.3 mm
L
Length
25 mm
L1
Length
7.8 mm
L2
Length
33.0 mm
L3
Length
26.1 mm
L5
Length
32.8
AUFNAHME
Receiving hole H11
8
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
38 kN
GEW
Approx. weight
0.0530 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245476862
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions