??
CAD model selection
K0792.208212070
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0792 - Ball lock pins with T-grip
Bill of material
K0792.208212070
BESTKIPP
Order No.
K0792.208212070
FARBE
Colour
black
POS
Position
B
width
33.0 mm
D
Diameter
81.8 mm
D1
Diameter
12 mm
D2
Diameter
14.50 mm
D3
Diameter
26.3 mm
L
Length
70 mm
L1
Length
9.9 mm
L2
Length
39.5 mm
L3
Length
28.8 mm
L5
Length
79.9
AUFNAHME
Receiving hole H11
12
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
86 kN
GEW
Approx. weight
0.1830 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245255634
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions