??
CAD model selection
K0792.01844616030
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0792 - Ball lock pins with high shear strength
Bill of material
K0792.01844616030
BESTKIPP
Order No.
K0792.01844616030
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
POS
Position
B
width
33.0 mm
D
Diameter
45.9 mm
D1
Diameter
16 mm
D2
Diameter
19.00 mm
D3
Diameter
26.3 mm
L
Length
30 mm
L1
Length
13.1 mm
L2
Length
39.5 mm
L3
Length
31.3 mm
L5
Length
43.1
AUFNAHME
Receiving hole H11
16
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
257 kN
GEW
Approx. weight
0.1640 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245478477
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions