??
CAD model selection
K0792.21844606035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0792 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
Bill of material
K0792.21844606035
BESTKIPP
Order No.
K0792.21844606035
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
POS
Position
B
width
17.6 mm
D
Diameter
46.0 mm
D1
Diameter
6 mm
D2
Diameter
6.85 mm
D3
Diameter
13.2 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
6.8 mm
L2
Length
25.0 mm
L3
Length
19.4 mm
L5
Length
41.8
AUFNAHME
Receiving hole H11
6
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
35 kN
GEW
Approx. weight
0.0280 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245485062
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions