??
CAD model selection
K0792.21846310040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0792 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
Bill of material
K0792.21846310040
BESTKIPP
Order No.
K0792.21846310040
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
POS
Position
B
width
23.0 mm
D
Diameter
62.9 mm
D1
Diameter
10 mm
D2
Diameter
12.00 mm
D3
Diameter
17.3 mm
L
Length
40 mm
L1
Length
8.9 mm
L2
Length
33.0 mm
L3
Length
24.4 mm
L5
Length
48.9
AUFNAHME
Receiving hole H11
10
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
100 kN
GEW
Approx. weight
0.0745 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245485215
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions