??
Seleção de modelos em CAD
K0793.104716030
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0793 - Ball lock pins with L-grip
Bill of material
K0793.104716030
BESTKIPP
Order No.
K0793.104716030
POS
Position
B
width
33.0 mm
D
Diameter
70.2 mm
D1
Diameter
16 mm
D2
Diameter
19.00 mm
D3
Diameter
26.3 mm
D4
distance
47.0 mm
L
Length
30 mm
L1
Length
13.1 mm
L2
Length
39.5 mm
L3
Length
28.4 mm
L5
Length
43,1 mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
16
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
153 kN
GEW
Approx. weight
0.0739 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245256112
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions