??
CAD model selection
K0746.01506015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
Bill of material
K0746.01506015
BESTKIPP
Order No.
K0746.01506015
POS
Position
D
diameter
15.0 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
6.99 mm
D3
diameter
11.9 mm
D4
diameter
5.8 mm
D5
diameter
29.5 mm
L
Length
15 mm
L1
Length
7 mm
L2
Length
23.4 mm
L3
Length
36.8 mm
L5
Length
22
AUFNAHME
Receiving hole H11
6 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
35.64 kN
GEW
Approx. weight
0.0275 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245204106
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions