??
CAD model selection
K0746.02112090
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
Bill of material
K0746.02112090
BESTKIPP
Order No.
K0746.02112090
POS
Position
D
diameter
20.6 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
14.45 mm
D3
diameter
18.3 mm
D4
diameter
10.7 mm
D5
diameter
36.3 mm
L
Length
90 mm
L1
Length
10 mm
L2
Length
32.3 mm
L3
Length
47.8 mm
L5
Length
100
AUFNAHME
Receiving hole H11
12 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
144.06 kN
GEW
Approx. weight
0.1433 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245204601
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions