??
CAD model selection
K0746.02716035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
Bill of material
K0746.02716035
BESTKIPP
Order No.
K0746.02716035
POS
Position
D
diameter
26.9 mm
D1
diameter
16 mm
D2
diameter
19.00 mm
D3
diameter
23.9 mm
D4
diameter
13.7 mm
D5
diameter
43.7 mm
L
Length
35 mm
L1
Length
14 mm
L2
Length
41.9 mm
L3
Length
65.3 mm
L5
Length
49
AUFNAHME
Receiving hole H11
16 mm
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
257.18 kN
GEW
Approx. weight
0.2045 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245204649
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions