??
CAD model selection
K1063.16212
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1063 - Ball lock pins without head
Bill of material
K1063.16212
BESTKIPP
Order No.
K1063.16212
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
diameter
12 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
8 mm
H
height
22.0 mm
H1
height
17.5 mm
L1
Length
19.0 mm
L2
Length
21.0 mm
L5
Length
18.5
M
thread
M8x1.25 mm
T
height max.
10 mm
SW
Width across flats
10 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
30 N
SCHERKRAFT
Shearing force
3 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
0.5 kN
TEMP
Temperature resistance up to
≤180 °C °
GEW
Approx. weight
0.0177 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490134
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions