??
CAD model selection
K1064.11022
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1064 - Ball lock pins with twist knob
Bill of material
K1064.11022
BESTKIPP
Order No.
K1064.11022
POS
Position Quarter-turn lock
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
diameter
18 mm
D1
diameter
10 mm
D2
diameter
34 mm
D3
diameter
34 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
28 mm
D5
diameter
18 mm
D6
diameter
35 mm
D7
diameter
6.5 mm
D8
diameter
3.4 mm
H
height
31.0 mm
H1
height
10.0 mm
L2
Length
21.5 mm
L5
Length
16 mm
M
thread
M3 / 4-deep mm
T
height
6 mm
T1
height max.
6-14 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
50 N
SCHERKRAFT
Shearing force
9 kN
AUSZUGSKRAFT
Extraction force
1.5 kN
TEMP
Temperature resistance up to
130 °C °
GEW
Approx. weight
0.1143 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245490165
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions