??
CAD model selection
K0454.328012
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0454 - Screw plugs
Bill of material
K0454.328012
FORM
Form
C
AUSF
version
with drain symbol
D
diameter
28.0 mm
D1
thread
G 1/2
L
Length
7.5 mm
L1
Length
11.0 mm
SW
width across flats
24 mm
MOMENT
Max. tightening torque
9 Nm
GEW
Approx. weight
0.0057 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245192281
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions