??
CAD model selection
K1465.116150
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1465 - Rod ends igubal® with plain bearing external thread ähnlich DIN ISO 12240-4
Bill of material
K1465.116150
BESTKIPP
Order No.
K1465.116150
AUSF
version
Rechtsgewinde
ROT
Rotation
°
D
diameter
16 mm
D1
thread
M 16 x 1,5 mm
A
distance
66 mm
B
width
42 mm
H
height
21 mm
H1
height
15.0 mm
K
diameter
28.30 mm
L
Length
37 mm
SW
max. inclination a
11.5 °
ZBK
max. static tensile load, short-term
3900 N
ZBL
max. static tensile load, long-term
1950 N
QBK
max. shunt loading, short-term
800 N
QBL
max. shunt loading, long-term
400 N
GEW
Approx. weight
0.0352 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245433315
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions